Linearmodul ELP

Das am einfachsten einzustellende elektrische Linearmodul am Markt

Revolutionäre Vorteile auf einen Blick

  • Auto-Learn-Funktion für automatische Geschwindigkeitsanpassung.
  • Inbetriebnahme in nur 2 Schritten

    • Mechanische Endlageneinstellung.
    • Feinstellung der Geschwindigkeit.

  • 24 V-Spannungsversorgung und Ansteuerung über digitale I/O.
  • Praktisch wartungs- und verschleißfrei, da keine Stoßdämpfer und Dichtungen.
  • 3 Baugrößen mit abgestuften Hubvarianten für jede Anwendung die richtige Lösung.
  • Einfache Kombination mit dem SCHUNK Greifer EGP und Greif-Schwenkeinheit EGS aufgrund von perfekt abgestimmten mechanischen Verbindungen und elektrischem Ansteuerungskonzept.

Mehr Details

Technologisch der neue Benchmark


Revolutionäre Auto-Lean-Funktion. Die Geschwindigkeit stellt sich automatisch ein.

Intelligent, da der Antrieb den Bremsvorgang automatisch regelt.

Einfache Ansteuerung über digitale I/O.

Seitliche Drehschalter zur einfachen Einstellung der Ein- und Ausfahrgeschwindigkeit.


Praktisch verschleißfrei, langlebig und robust, da keine Stoßdämpfer verbaut.

Dezentrale, direkte digitale Ansteuerung oder über Feldbusverteiler.

Mechanische Einstellung der Endlagen mit einer Schraube.




Anwendungsbeispiel Handling Schmiedeteile

Herausforderung und Aufgabe!

Für die Rissprüfung von Schmiedeteilen für Motorkomponenten müssen täglich 1,3 Millionen Teile schnell und erschütterungsfrei bewegt werden um Schäden an der Prüfanlage zu vermeiden. Darüber hinaus soll die Taktzeit deutlich verkürzt werden.

SCHUNK Lösung

Für das Handling der Schmiedeteile wurden die pneumatische Achsen durch die lineardirekt angetriebene Module ELP ersetzt. Das Ergebnis sind deutlich reduzierte Erschütterungen, ein minimierter Verschleiß der eingesetzten Komponenten und eine Verkürzung der Taktzeit für den Prüfprozess der Teile.

Kundennutzen und Vorteil

Die ELP verbindet hochdynamisch Bewegungen mit einer sanften Fahrt in die Endlage. Das schont die Achse und die umliegenden Komponenten, wie zum Beispiel das Kamerasystem zur Identifikation der Schmiedeteile.

Überlegene Technik im Detail

Sehr schnell!
Die Endlageneinstellung

Bei dem mechatronischen SCHUNK Linearmodul ELP lassen sich die Endlagen
sehr einfach mechanisch über eine Einstellschraube unter Verwendung eines Sechskantschlüssels einstellen.

Einfach!
Die Geschwindigkeitseinstellung

Die Ein- bzw. Ausfahrgeschwindigkeit der SCHUNK ELP lässt sich sehr einfach über zwei Drehschalter regulieren.

Einzigartig!
Die Auto-Learn-Funktion

Bei wechselnden Werkstückgewichten, genügen zwei bis fünf Hübe bis die automatische Geschwindigkeitsanpassung abgeschlossen ist. Dabei kann bereits ab dem ersten Hub produktiv gearbeitet werden.

Minimal!
Der Wartungsaufwand

Da in der SCHUNK ELP keine Stoßdämpfer verbaut sind, verringert sich der Wartungsaufwand auf ein Minimum! Lange Ausfallzeiten und Schäden an der Anlage aufgrund defekter Dämpfer sind praktisch ausgeschlossen. Der wartungsarme 24 V-Lineardirektantrieb und die spielfrei
vorgespannten Kreuzrollenführungen sorgen für eine lange Lebensdauer und geringere Betriebskosten.

Hochflexibel und sehr präzise!

Für die anspruchsvolle Handling- und Montageautomation

1-Achs-Anwendung im Bereich Handling und Montage

SCHUNK ELP in Kombination mit der elektronischen Greif-Schwenkeinheit EGS für dynamische Montageanwendungen.

2-Achs-Anwendung im Bereich Handling und Montage

Komplette Pick & Place-Einheit aus dem mechatronischen Baukausten der
alternativen Säule! Bestehend aus zwei SCHUNK ELP Linearmodulen in Kombination mit dem elektrischen Kleinteilegreifer EGP.

1-Achs-Anwendung zur Bauteilekennzeichnung

SCHUNK ELP in Kombination mit einem Stempel zur dynamischen Markierung von Einzelteilen und Baugruppen in der Montageautomation.

Kontakt

Innendienst

Sie haben eine Frage zu Technik, Preis oder Lieferzeit? Unser Innendienst steht Ihnen gerne zur Verfügung.
Ansprechpartner Innendienst

Außendienst

Der direkte, persönliche Kontakt ist der erste Schritt für eine schnelle, erfolgreiche Projektabwicklung.
Ansprechpartner Außendienst

 

 

Service und Support

Ihr direkter Kontakt Tel. +49-7133-103-2333
Übersicht Service