TENDO E compact

DAS Universal-Hydro-Dehnspannfutter für alle Anwendungen, für alle Schneiden.

TENDO E compact verlängert die Werkzeugstandzeit


Im erfolgreichen Fertigungsprozess sind Effizienz und Produktivität die ausschlaggebenden Faktoren. Hier kommt es selbst auf die kleinste Komponente an. Die richtige Kombination aus Werkzeug und Werkzeughalter kann Nebenkosten senken. TENDO E compact verlängert die Standzeiten der Werkzeuge um bis zu 300 %*.

Die Hydro-Dehnspanntechnik verringert Schwingungen, die auf Werkzeug und Werkstück wirken. Die Folge: weniger Werkstückverschleiß, bessere Oberflächengüten, schnellere Bearbeitungszeiten.

*Belegt durch eine Studie des wbk, Institut für Produktionstechnik am Karlsruher Institut für Technologie (KIT).

Zur Studie

Kundenstimmen

“Ich habe schon mehrere Kraftspannfutter getestet, aber das TENDO E Compact ist in Sachen Haltekraft und verbesserte Werkzeugstandzeit die perfekte Lösung.”

Ullrich Gallmetzer
Geschäftsführer Ullrich Gallmetzer CNC-Bearbeitung

“Versuche haben gezeigt, dass sich mit anderen Spannsystemen die gewünschten Ergebnisse schlichtweg nicht erzielen lassen.”

Bernd Böttcher
Leiter Technical Solutions, Sartorius Weighing Technology GmbH, Göttingen

“Mit TENDO E Compact kann man sicher sein, dass sich der Fräser in der Aufnahme nicht verdreht.”

“Tendo E Compact schneidet hervorragend ab, wenn man den Preis und die Funktion mit anderen Werkzeughaltersystemen vergleicht. Die Werkzeugaufnahme verbindet lange Werkzeugstandzeiten und vergleichsweise geringe Investitionskosten.”

Daniel Bernhardt und Sebastian Grasser
Hofmann GmbH

“Bei TENDO E compact hört man, dass der Fräser deutlich ruhiger läuft. Zudem ist die Oberfläche wesentlich gleichmäßiger, da jede Schneide gleich viel Material abnimmt. Auch die Prozessstabilität und Maßhaltigkeit haben sich erheblich verbessert. Mit TENDO E compact habe ich ein Futter, das wirklich alles kann.”

Martin Braun
Inhaber Ingenieurbüro Martin Braun

Funktionsschnittbild

Funktionsschnittbild

  1. Spannschraube
  2.  Spannkolben
  3.  Dehnbüchse und Kammersystem
  4.  Grundkörper
  5.  Längenverstellschraube
  6.  Werkzeug
  7.  Schmutzrille


  8. Produktdetails

Sichern Sie sich Ihren Preisvorteil mit dem TENDO E compact-Starter-Kit

Sichern Sie sich Ihren Preisvorteil mit dem TENDO E compact-Starter-Kit


  • 1x TENDO E compact (wahlweise HSK-A 63 ∅ 20, SK 40 ∅ 20, BT 40 ∅ 20, SCHUNK CAPTO C 6 ∅ 20)
  • 5x GZB-S ∅ 20 (Mit Spann ∅ 6, ∅ 8, ∅ 10, ∅ 12, ∅ 16) kühlmitteldicht bis max. 80 bar
  • 1x Büchsenzieher
  • 1x Betätigungschlüssel
  • 1x Exklusive Verpackung

 

Jetzt Preisvorteil sichern im Starter-Kit ab 299,00€


Aktionsflyer

 

 

 

Fräsen

TENDO E compact ist das erste Hydro-Dehnspannfutter, das sich für die schwere Volumenzerspanung mit bis zu 2000 Nm Drehmoment bei ∅ 32 mm.


Produktdetails

 

Reiben

Beim Reiben sorgt der hervorragende Schwingungsdämpfer für beste Werkstoffoberflächen und der dauerhafte Rundlauf für eine hohe Maßhaltigkeit.


Produktübersicht

 

Bohren

Eine der klassischen Stärken der TENDO-Familie. Schwingungsdämpfung und Rundlaufgenauigkeit von <0,003 mm sind auch hier die Top-Argumente für TENDO-E compact.


Produktübersicht

 

Gewinden

Mit hohen Drehmomenten und der hervorragenden Schwingungsdämpfung ist TENDO E compact für das Gewinden geradezu prädestiniert.


Produktübersicht

Weiterführende Informationen

Produktdetails

Datenblätter

Broschüre (PDF, 6MB)